(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
·External connection of solid wire, stranded wire, and stranded conductors.
·Universal conductor termination (AWG, metric).
·Strain relief plate can be retrofitted.
Loading...Tải…
Mounting Method | DIN rail mount | Number of input/outputs | 1 to 1 | Wiring Method | Screwless |
---|---|---|---|---|---|
Parts/Completed products | Individual parts | Rated current (IEC)(A) | 16 | Terminal Block Structure | No snap-in mounting foot |