(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Theft Watch Alarm

Theft Watch Alarm
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,039,675VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Two sensors protect the material from theft.
(1) Catch the movement of the intruder with the infrared sensor.
(2) Catch the shaking of materials with the vibration sensor.
・ Alarm call and LED lamp threaten intruders.
・ No wiring required. Dry cell battery type. Simple waterproof.

Part Number
CTA-N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,039,675 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) No wiring required. Dry cell battery type. Simple waterproof.

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Round Volume adjustment NA Protection function (IP/drip-proof, etc.) Available
Dimension length(mm) 112.4 No wiring required. Dry cell battery type. Simple waterproof.

Please check the type/dimensions/specifications of the part CTA-N in the Theft Watch Alarm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CTA-N trong chuỗi Theft Watch Alarm.