(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Staubli LB2-IF Insulated ø2 mm Socket With MULTILAM

Staubli LB2-IF Insulated ø2 mm Socket With MULTILAM

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      48,611VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Insulation, tin-plated, spring-loaded MULTILAM with high contact reliability ø2 mm socket.
·The socket can be screw-mounted onto a perforated panel.
・ Solder connection.

 
Part Number
23.0050-21
23.0050-22
23.0050-23
23.0050-25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor

48,611 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Black

48,611 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Red

48,611 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Blue

48,611 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Green

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification Banana Socket Specifications 2 mm socket