(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Brass, insulation, gold-plated, ø2 mm socket.
·The socket is pushed into a panel such as perforated plastic, metal.
·Connection: Flat connection tab, 2.8 mm × 0.8 mm.
Classification | Pin socket | 2 mm socket |