(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Insulated, brass, gold-plated, ø2 mm socket.
·The socket is pushed into a panel such as perforated plastic, metal.
·Connection: Round connection pin, ø1.9 mm.
Part Number |
---|
23.1012-21 |
23.1012-22 |
23.1012-23 |
23.1012-29 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color |
---|---|---|---|---|---|
37,573 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Black | ||
37,573 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Red | ||
37,573 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Blue | ||
37,573 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | White |
Loading...Tải…
Classification | Pin socket | 2 mm socket |