(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Compatible with spring type ø4 mm plugs with insulation and rigid insulation sleeves.
·Machined brass, gold-plated, ø4 mm socket.
・ The socket is pressed into pre-drilled panels of plastic, metal, etc.
·Connection: Threaded bolt M4 and soldering hole.
Part Number |
---|
23.3020-26 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color |
---|---|---|---|---|---|
136,673 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Purple |
Loading...Tải…
Classification | Banana Socket | 4 mm safety socket |