(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Staubli SLK425-E/N ø4 mm Safety Stackable MULTILAM Plug, Test Lead (28.0125-05020)

Staubli SLK425-E/N ø4 mm Safety Stackable MULTILAM Plug, Test Lead (28.0125-05020)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      214,403VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·With highly flexible PVC insulated cable, nickel-plated, stackable ø4 mm contact-reliable spring-loaded MULTILAM plug, with rigid insulation sleeves on both ends.
·PVC cable outer diameter: 2.5 mm2.

 
Part Number
28.0125-05020
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor Lead wire length

228,493 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Yellow-Green0.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification Banana Plug Specifications 4 mm safety test