(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Staubli SEB2-F2,8 ø2 mm Socket for Insulated Safety Plug, Press-In Mounting

Staubli SEB2-F2,8 ø2 mm Socket for Insulated Safety Plug, Press-In Mounting

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      90,176VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Compatible with insulation, gold-plated ø2 mm socket, spring-loaded ø2 mm plug with rigid insulation sleeve.
·The socket is pushed into a panel such as perforated plastic, metal.
·Connection: Flat connection tab, 2.8 mm × 0.8 mm.

 
Part Number
65.9099-22
65.9099-23
65.9099-24
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor

90,176 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Red

90,176 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Blue

90,176 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Yellow

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification Pin socket Specifications 2 mm insulated rigid socket