(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Swivel Plug

Swivel Plug

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      81,298VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Plugs with power cords of PCs and home appliances, etc., can be converted into movable (swing) plugs with single-action.

 
Part Number
A-370H-W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

81,298 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Inlet/plug Shape A-2 Rated Voltage(V) 125
JAN Code 4901087113064

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-370H-W in the Swivel Plug series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-370H-W trong chuỗi Swivel Plug.