(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

DC Fan 04028DA (Part Number)

DC Fan 04028DA
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      795,213VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Uses a propeller fan powered by a DC motor to discharge hot air, helping cool the inside of household electrical appliances, office machinery, etc.
Employs ball bearings or sleeve bearings made by MinebeaMitsumi.

 
Part Number
04028DA-12P-ALF-0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

795,213 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type DC Fan Input Voltage DC12V Size 40x40
Thickness Other Maximum air flow (DC input voltage)(m3/min) 0.37 Maximum static pressure (DC input voltage)(Pa) 230
Rated current (50 Hz / 60 Hz)(A) 0.18 Rated input (50 Hz / 60 Hz)(W) 2.16 Motor protection Automatic return system, reverse connection protection
Allowable ambient temperature range (Operating)(°C) -10 to +70 Casing Material Plastic (black) UL94V-0 Impeller material Plastic (black) UL94V-0
Bearing Material Ball bearings Lead Wire UL10368 AWG26 +: Red -: Black Expected life(h) 70,000
Casing Rib Signal output Lock signal

Please check the type/dimensions/specifications of the part 04028DA-12P-ALF-0 in the DC Fan 04028DA series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 04028DA-12P-ALF-0 trong chuỗi DC Fan 04028DA.