(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
When installing a steel sleeve in a wall, fill this in the space between the steel sleeve and the wall as part of the Quick method. (For PS060WL-0626)
Type | Other | Color | White | Compatible | Quick method |
---|---|---|---|---|---|
Capacity | 320 ml |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MTKB-JT in the Zip Tight series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MTKB-JT trong chuỗi Zip Tight.