(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
DIN rail (DRA-010B)

DIN rail (DRA-010B)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      42,570VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Equipment mounting rail with DIN-standard 35‑mm width.
· Equipment can be mounted at any position and can be removed easily.
· Can be cut to the required length using a metal saw.

 
Part Number
DRA-010B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension L

135,700 VND

40 Piece(s) 7 Day(s) or more 100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Rail