(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Wire Stripper, Tripper F (Peeler For VVF Cable)

Wire Stripper, Tripper F (Peeler For VVF Cable)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      160,514VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· You can always cut the VVF cable in the ideal position. Cable sheaths can be cut and core wires stripped quickly, without damaging the core wires.
・ The user-friendly spring-opening design is easy to use.
・ The cutting blade is securely protected with the lock.
・ The blade is sharp and can be replaced with ease. (Replacement blade included)
· The body has a graduated scale.
· With a clip ideal for carrying.

 
Part Number
TOR-1F
TOR-1FH
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngProduct type Compatible

681,755 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Replacement blade (1 set)-

160,514 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Main bodyVVF cable / EM-EEF cable

Loading...Tải…

  1. 1