(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Connection Base

Connection Base

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      28,482VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ It is used when the Slide Boxes are connected to each other alternately in the front and back in the wall inside the thin wall where the boxes cannot be back to back.
・ It can be attached simply by inserting it into the screw groove of the Slide Box.

 
Part Number
SB-RD
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

28,482 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Pedestal Compatible box Slide Box for 1-Gang (depth 36 mm) SBO/SBH/SBH-G/SB22

Please check the type/dimensions/specifications of the part SB-RD in the Connection Base series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SB-RD trong chuỗi Connection Base.