(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SB Base

SB Base

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      39,185VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

It is used as a base when attaching the Slide Box to a light gauge steel studs. (It cannot be fixed to the opening side. )

 
Part Number
SB-D8KMA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

39,185 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Pedestal Compatible lightweight stud Corner studs, C-type studs (it cannot be used on the opening side)

Please check the type/dimensions/specifications of the part SB-D8KMA in the SB Base series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SB-D8KMA trong chuỗi SB Base.