(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ You can mount the Slide Box away from the building post.
・ Up to 3 bases can be connected and used. (1 pc. 23 mm / 2 pcs. connected 46 mm / 3 pcs. connected 69 mm)
Type | Pedestal | Apply | The manufacturer's Slide Box |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part SB-TD23 in the SB High Base series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SB-TD23 trong chuỗi SB High Base.