(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Dedicated Base for Sensor (Screw Mount Type)

Dedicated Base for Sensor (Screw Mount Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      46,734VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ It is used to mount the sensor on the wall.
・ The screws are set in advance, making it easy to attach to the base.

 
Part Number
K-B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

46,734 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Pedestal Product type Screw Mount Type

Please check the type/dimensions/specifications of the part K-B in the Dedicated Base for Sensor (Screw Mount Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần K-B trong chuỗi Dedicated Base for Sensor (Screw Mount Type).