(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SB Plate for Swivel Bar

SB Plate for Swivel Bar

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      36,630VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

In addition to compatibility with the swivel bar, it is possible to attach the combination of "most suitable" in the table below.

 
Part Number
KGP-P40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

36,630 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Device Mounting Bracket Conforming Swivel bar (KGP-188・450・600)

Please check the type/dimensions/specifications of the part KGP-P40 in the SB Plate for Swivel Bar series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KGP-P40 trong chuỗi SB Plate for Swivel Bar.