(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Used for waterproofing the simple waterproof manhole lid.
*Entry of water through the gap between the manhole lid and the frame can be prevented.
· Can also be installed after the manhole lid has been buried in earth.
Color | Silver | Material | Stainless Steel |