(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Used for adjusting the angle when the manhole lid has a drainage slope or the ground is sloped.
· Can be stacked up to 3 levels to fit a 1.5° slope angle. Can also be combined with a joint frame.
Color | Black | Material | Resin | Type | Made of resin (Recycled PP is used.) |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part MH-600-R in the Angle Adjustment Joint Frame series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MH-600-R trong chuỗi Angle Adjustment Joint Frame.