(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mirai Handhole Joint Frame

Mirai Handhole Joint Frame

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,414,557VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Used for adjusting the height of a Mirai handhole with the GL line and for adjusting the handhole depth.
· Joint frames of different sizes can be stacked.

 
Part Number
MH-3045-50
MH-450-50
MH-600-20
MH-600-50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor Applicable handhole Adjustment thickness
(mm)

4,927,248 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) BlackMirai handhole MH-304550

6,298,867 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) BlackMirai handhole MH-45050

3,414,557 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) BlackMirai handhole MH-600, MH-6090, MH-900, MH-9060, MH-9016020

6,312,644 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) BlackMirai handhole MH-600, MH-6090, MH-900, MH-9060, MH-9016050

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Resin