(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ It can be installed with any beam width and wall thickness
・ Easy and reliable nailing to the formwork
・ With a lid, it prevents drain
Material | Resin |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part BK-50 in the Form Tube Support (R) (Void tube support) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BK-50 trong chuỗi Form Tube Support (R) (Void tube support).
Part Number |
---|
BK-100 |
BK-125 |
BK-150 |
BK-200 |
BK-75 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal void size |
---|---|---|---|---|---|
65,220 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 100 | ||
96,984 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 125 | ||
105,017 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 150 | ||
173,394 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 200 | ||
57,917 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 75 |