(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Double-Saddle For FEP

Stainless Steel Double-Saddle For FEP
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      103,620VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Used for securing MIRALEX F.
· Can also be used for securing to Mirai Industry MIRACK Hanger.

 
Part Number
SSTE-30
SSTE-50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Pipe Diameter

176,704 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more MIRALEX F30

103,620 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F50

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Silver Material Stainless Steel