(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Bell Mouth For MIRALEX F (FEB-30A)

Bell Mouth For MIRALEX F (FEB-30A)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      75,213VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Flame retardancy material is Used to prevent external damage when the cable is pulled in, and to finish the external appearance. With stop ring

 
Part Number
FEB-30A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Pipe Diameter

75,213 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F30

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Black Material Resin

Please check the type/dimensions/specifications of the part FEB-30A in the Bell Mouth For MIRALEX F series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FEB-30A trong chuỗi Bell Mouth For MIRALEX F.

Products like this...

Part Number
FEB-100A
FEB-125A
FEB-150A
FEB-40A
FEB-50A
FEB-65A
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Pipe Diameter

285,500 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F100

500,280 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F125

599,610 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F150

94,053 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F 40

124,544 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F50

171,149 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MIRALEX F65