(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Flame retardancy material is used. Used to protect Miralex terminals. Compatible conduits are Square FLEX 28 to 82
Part Number |
---|
FZV-28HI |
FZV-36 |
FZV-42 |
FZV-54 |
FZV-70 |
FZV-82 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Pipe Diameter |
---|---|---|---|---|---|
161,487 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | MIRALEX 28 | ||
192,644 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | MIRALEX 36 | ||
208,343 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | MIRALEX 142 | ||
215,534 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | MIRALEX 54 | ||
281,136 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | MIRALEX 70 | ||
353,208 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | MIRALEX 82 |
Loading...Tải…
Color | Black | Material | Resin |