(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Flame retardancy material is used. Use this product for cable installation. Used to prevent external damage when pulling cables in and to finish the external appearance.
Color | Black | Material | Resin |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part MFB-28 in the Bell Mouth series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MFB-28 trong chuỗi Bell Mouth.
Part Number |
---|
MFB-125 |
MFB-150 |
MFB-22 |
MFB-36 |
MFB-42 |
MFB-54 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Pipe Diameter |
---|---|---|---|---|---|
539,220 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | MIRALEX 125 | ||
411,345 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | MIRALEX 150 | ||
58,594 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | MIRALEX 22 | ||
90,591 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | MIRALEX 36 | ||
116,224 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | MIRALEX 142 | ||
124,145 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | MIRALEX 54 |