(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Can be easily attached by simply inserting the pipe.
· Designed to prevent water intrusion with the water-swelling non-woven fabric lined on the inside.
Part Number |
---|
MFC-36A |
MFC-42A |
MFC-54A |
MFC-70A |
MFC-82A |
MFC-100A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Pipe Diameter |
---|---|---|---|---|---|
256,173 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | MIRALEX 36 | ||
290,088 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | MIRALEX 142 | ||
388,678 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | MIRALEX 54 | ||
509,445 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | MIRALEX 70 | ||
681,244 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | MIRALEX 82 | ||
957,062 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | MIRALEX 100 |
Loading...Tải…
Color | Black | Material | Resin |