(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Large Slide TL Box (for 2 pcs.)

Large Slide TL Box (for 2 pcs.)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      201,663VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ 4 size 22 corrugated pipes (CD/PF/TL flexible) can be arranged side by side. 
* Corrugated pipes of sizes 14 and 16 can be connected by using the conversion adapter (4 sets).
・ Since there is a blank part, there is a large wiring space and it is easy to wire LAN cables.
・ It can also be attached to a light gauge steel studs using the base for the light gauge steel partitions.

 
Part Number
SBT-12LW
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

201,663 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Resin Protection Function (Environmental Resistance) N/A Representative Standard N/A
Circuit Board / Interior Panel N/A Installation Unspecified Hole Machining Compatible Not Compatible
Shape Unspecified

Please check the type/dimensions/specifications of the part SBT-12LW in the Large Slide TL Box (for 2 pcs.) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SBT-12LW trong chuỗi Large Slide TL Box (for 2 pcs.).