(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Outlet Box for Lightweight Partitions (1-Gang Outlet Box With Blank Cover)

Outlet Box for Lightweight Partitions (1-Gang Outlet Box With Blank Cover)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      91,623VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ No plaster ring required. Wiring equipment can be directly attached.
・ It can be easily attached to a light gauge steel partition. (Mirai Industry adjustable fixed bar and swivel bar can be installed easily and securely. )
・ 1-gang outlet box with blank cover. It can be used for two by removing the blank cover.
· Knockouts can be removed using a screwdriver.
· Break-off magnets removed from EG slide boxes can be mounted. (It can be used for a new construction method where a box hole can be opened with a hole saw. )

 
Part Number
CDO-K4A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

91,623 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Resin Protection Function (Environmental Resistance) N/A Representative Standard N/A
Circuit Board / Interior Panel N/A Installation Unspecified Hole Machining Compatible Not Compatible
Shape Unspecified

Please check the type/dimensions/specifications of the part CDO-K4A in the Outlet Box for Lightweight Partitions (1-Gang Outlet Box With Blank Cover) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CDO-K4A trong chuỗi Outlet Box for Lightweight Partitions (1-Gang Outlet Box With Blank Cover).