(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Earth Leakage Circuit Breakers (ELCB) NV-HVU Series (Part Number)

Earth Leakage Circuit Breakers (ELCB) NV-HVU Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      18,595,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
NV125-HVU 3P 60A 120-480V 1.2.500MA
NV125-HVU 3P 60A 120-480V 30MA
NV125-HVU 3P 60A 120-480V 50MA
NV125-HVU 3P 75A 120-480V 1.2.500MA
NV125-HVU 3P 75A 120-480V 30MA
NV125-HVU 3P 75A 120-480V 50MA
NV125-HVU 3P 100A 120-480V 1.2.500MA
NV125-HVU 3P 100A 120-480V 30MA
NV125-HVU 3P 100A 120-480V 50MA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRated Current
(A)
rate sensitivity current
(mA)

18,595,000 VND

1 Piece(s) Quote 60100· 200· 500 switch

18,595,000 VND

1 Piece(s) Quote 6030

18,595,000 VND

1 Piece(s) Quote 6050

18,595,000 VND

1 Piece(s) Quote 75100· 200· 500 switch

18,595,000 VND

1 Piece(s) Quote 7530

18,595,000 VND

1 Piece(s) Quote 7550

18,595,000 VND

1 Piece(s) Quote 100100· 200· 500 switch

18,595,000 VND

1 Piece(s) Quote 10030

18,595,000 VND

1 Piece(s) Quote 10050

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Ampere frame AF 125AF Rated block capacity AC 100 V(kA) 100 Rated block capacity AC 400 V(kA) 50
Number of Poles 3 Rated Operating Voltage(V) AC120-480 Mounting Method Fasten With Screws
Representative Standard PSE / CE / TUV / CCC Dimension height(mm) 160 Dimension width(mm) 90
Dimension depth(mm) 90 Rated block capacity, voltages except VAC 100/200/400, VDC 250 Available Connection Method Surface form
Rated block capacity AC 240 V(kA) 100 Rated block capacity AC 480 V(kA) 50 Features Rated breaking capacity AC120V: 100