(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]·GT104□ can be replaced to GT2104-RTBD.
Type | An Attachment | Size(Type) | 4.3 | Compatible Model | GT2104-RTBD |
---|---|---|---|---|---|
GOT Used | GT104□ | Specifications | Mounting panel thickness: 2-3mm | Size(Type) | 4.3 |
Compatible model | GT2104-RTBD | GOT used | GT104□ |
Please check the type/dimensions/specifications of the part GT21-04RATT-40 in the Attachments For GOT2000 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GT21-04RATT-40 trong chuỗi Attachments For GOT2000 Series.