(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Non-illuminated Mushroom Push Button K Series General Type Head Size 29mm (Part Number)

Non-illuminated Mushroom Push Button K Series General Type Head Size 29mm
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      294,167VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Features】
・Non-illuminated Mushroom Push Button Switch Head Size 29mm
• Related Keywords: KACON, KACON, Push Button, Switch

 
Part Number
K22-21G-N29
K22-21R-N29
K22-21Y-N29
K25-21G-N29
K25-21R-N29
K25-21Y-N29
K30-21G-N29
K30-21R-N29
K30-21Y-N29
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Hole Button color

294,167 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 10Ø22Green

294,167 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 10Ø22Red

294,167 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 10Ø22Yellow

294,167 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 10Ø25Green

294,167 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 10Ø25Red

294,167 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 10Ø25Yellow

295,708 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 10Ø30Green

295,708 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 10Ø30Red

295,708 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 10Ø30Yellow

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Round Type Non-illuminated pushbutton Push button operation Momentary
Contact Configuration 1b Terminal shape Screw terminal Guard included None
Representative Standard CE / UL / CUL / TUV / CCC