(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Optional H/L-shaped steel beam fittings for resin pipes. There are 2 types: hot-dip coating and stainless steel.
Part Number |
---|
SGKD |
SGKLS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Material | Type | Height (mm) | Compatible dimension [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51,810 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Iron | Hot dip galvanizing type | 41 | H/L-shaped structural steel (steel thickness: 3 to 16 mm) | ||
138,750 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Stainless Steel | Stainless steel type | 50 | H/L-shaped structural steel (steel thickness: 9 to 24 mm) |
Loading...Tải…
Width(mm) | 31 | Depth(mm) | 42 | Note | Screw tightening torque: 60 kfg·cm (5.88 N⋅m) |