(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Flanged pipe for VE conduits compatible with rigid vinyl pipes. Available in 2 types: wide-flanged type and standard type.
Color | Beige | Material | Resin | Compatible Pipe Diameter | VE10 |
---|---|---|---|---|---|
Outer diameter (φD)(mm) | 17 | Length(mm) | 33 | Color | Beige |
Knock | Without knockout | Product type | Standard Type |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MT-10J in the Flange Pipe With Knockout series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MT-10J trong chuỗi Flange Pipe With Knockout.