(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Bell mouth for PF single-layer corrugated pipe made of self-extinguishing resin. Suitable for preventing external damage when pulling cables in and finishing the external appearance.
Material | Resin | Compatible Pipe Diameter | Machine FLEX 70 | Length(mm) | 163 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part SF-70M in the PF Pipe Double-Saddle For Machine FLEX series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SF-70M trong chuỗi PF Pipe Double-Saddle For Machine FLEX.
Part Number |
---|
SF-70K |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
120,250 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Black | Black |