(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
GOT2000 Series Multimedia Unit

GOT2000 Series Multimedia Unit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      13,560,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

GT16マルチメディアユニット(GT16M-MMR-Z)およびビデオインタフェースコンバータユニット(GT27-IF1000)
で構成されています。

【特長】
・ビデオカメラで撮った映像をGOTに表示またはCFカードに動画ファイルとして保存または再生ができます。
・トラブル発生前後120秒(最大計240秒)のビデオ映像をCFカードに動画ファイルとして保存することができます。
・Ethenetに接続されたパソコンとGOTの場合、FTPサーバ機能により、パソコンへ動画ファイルの送信ができます。

※商品画像は実物と異なる場合があります。詳細はメーカーに問い合わせをお願いします。

 
Part Number
GT27-MMR-Z
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

13,560,000 VND

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Video / RGB Input/Output / Audio Output Classification Multimedia unit Compatible model GT27 (excluding 5.7-inch model)
Note Compliant standards: UL/cUL, CE (EMC), CE (RoHS), KC Overview 1 ch for video input (NTSC/PAL) For video playback GT27 (excluding 5.7-inch model)

Please check the type/dimensions/specifications of the part GT27-MMR-Z in the GOT2000 Series Multimedia Unit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GT27-MMR-Z trong chuỗi GOT2000 Series Multimedia Unit.