(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
80 x 80 x 20 mm DC Fan (29 to 36 CFM) (Part Number)

80 x 80 x 20 mm DC Fan (29 to 36 CFM)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      623,741VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・80 × 80 × 20 mm DC Fan.

 
Part Number
ME80201V1-000U-A99
ME80201V2-000U-A99
ME80201V3-000U-A99
ME80202V1-000U-A99
ME80202V2-000U-A99
ME80202V3-000U-A99
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInput Voltage Consumption Power
(W)
SPEED
(RPM)
Air Volume
(CFM)
Static Pressure
(Inch-H₂O)
Noise
(dB)

623,741 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC12V1.56330036.00.1838.0

623,741 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC12V1.14300033.00.1635.0

623,741 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC12V0.89260029.00.1230.0

623,741 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC24V1.54330036.00.1838.0

623,741 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC24V1.23300033.00.1635.0

623,741 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC24V1.01260029.00.1230.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type DC Fan Size 80x80 Thickness 20mm
Representative Standard CE / UL / CUL / TUV Bearing Type VAPO FUNCTION Category AUTO RESTART
Weight(g) 66.0