(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

60 x 60 x 25 mm DC Fan (16 to 27 CFM)

60 x 60 x 25 mm DC Fan (16 to 27 CFM)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      620,819VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・60 × 60 × 25 mm DC Fan.

 
Part Number
MF60251V1-000U-A99
MF60251V2-000U-A99
MF60251V3-000U-A99
MF60251VX-000U-A99
MF60252V1-000U-A99
MF60252V2-000U-A99
MF60252V3-000U-A99
MF60252VX-000U-A99
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInput Voltage Consumption Power
(W)
SPEED
(RPM)
Air Volume
(CFM)
Static Pressure
(Inch-H₂O)
Noise
(dB)

620,819 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC12V0.90450023.50.2127.0

620,819 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC12V0.87380019.30.1522.0

620,819 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC12V0.53310016.00.1016.7

620,819 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC12V1.56520027.00.3131.2

620,819 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC24V1.2450023.50.2127.0

620,819 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC24V0.72380019.30.1522.0

620,819 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC24V0.53310016.00.1016.7

620,819 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) DC24V1.92520027.00.3131.2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type DC Fan Size 60x60 Thickness 25mm
Representative Standard CE / UL / CUL / TUV Bearing Type VAPO FUNCTION Category AUTO RESTART
Weight(g) 45.0