(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

40×40×20 mm DC Fan (6.3 to 10.8 CFM) 2-Ball Bearing Type (Part Number)

40×40×20 mm DC Fan (6.3 to 10.8 CFM) 2-Ball Bearing Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      633,903VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・40 × 40 × 20 mm DC Fan.

 
Part Number
EF40201B1-000U-A99
EF40201B2-000U-A99
EF40201BX-000U-A99
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConsumption Power
(W)
SPEED
(RPM)
Air Volume
(CFM)
Static Pressure
(Inch-H₂O)
Noise
(dB)

633,903 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 0.5663008.90.2226.5

633,903 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 0.4654007.70.1622.0

633,903 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 0.64680010.80.2728.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type DC Fan Size 40x40 Thickness 20mm
Input Voltage DC12V Representative Standard CE / UL / CUL / TUV Bearing Type 2 Ball
FUNCTION Category AUTO RESTART Weight(g) 32.5