(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

80×80×38 mm Square AC Fan (23 to 31 CFM)

80×80×38 mm Square AC Fan (23 to 31 CFM)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,193,382VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・80 × 80 × 38 mm square Type AC Fan.

 
Part Number
SF11580A.1083HBL.GN
SF23080A.2083HBL.GN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDetailed Rated Voltage Consumption Power
(W)

1,193,382 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 115VAC14 / 12

1,193,382 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 220 - 240VAC18 / 16

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type AC fan Size 80x80 Thickness 38mm
Input Voltage Other Representative Standard CE / UL / CUL / TUV Bearing Type Ball
Frequency(Hz) 50 / 60 SPEED(RPM) 2400 / 2850 Air Volume(CFM) 24 / 31
Static Pressure(Inch-H₂O) 0.13 / 0.19 Noise(dB) 32 / 36.5 Terminal Type Lead wire
Frame Material Aluminum Alloy Weight(g) 340