(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

120×120×38 mm High Airflow Square AC Fan (112 to 124 CFM) (Part Number)

120×120×38 mm High Airflow Square AC Fan (112 to 124 CFM)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,416,978VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・120 × 120 × 38 mm High Airflow Square AC Fan.

 
Part Number
A1123.HBL.(7)GN
A1123.HBT.(7)GN
A2123.HBL.(7)GN
A2123.HBT.(7)GN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDetailed Rated Voltage Consumption Power
(W)
Terminal Type

1,416,978 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 115VAC23 / 21Lead wire

1,416,978 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 115VAC23 / 21Terminal

1,416,978 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 220 - 240VAC24 / 22Lead wire

1,416,978 VND

1 Piece(s) 48 Day(s) 220 - 240VAC24 / 22Terminal

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type AC fan Size 120x120 Thickness 38mm
Input Voltage Other Representative Standard CE / UL / CUL / TUV Bearing Type Ball
Frequency(Hz) 50 / 60 SPEED(RPM) 2500 / 2750 Air Volume(CFM) 112 / 124
Static Pressure(Inch-H₂O) 0.30 / 0.28 Noise(dB) 44 / 47 Frame Material Aluminum Alloy
Weight(g) 525