(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

ATEN Rack KVM Switch CS179 (Part Number)

ATEN Rack KVM Switch CS179
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      38,107,649VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ATEN Rack KVM Switch CS179
-8-Port USB HDMI KVM Switch
- 1 USB console can control up to 8 HDMI interface computers and two additional USB 2.0 devices
- Superior video quality - up to 1080p, 1,920x1,200 @60 Hz Support
- Cascade up to 3 levels - Up to 512 computers
- Multi display function - Display video with up to 8 monitors (dual display to multi display)
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.

Part Number
CS1798-AT-K
CS17916-AT-K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngComputer Connection-Direct/Maximum KVM Port Switch-Port Selection LED-Online LED-Selected

38,107,649 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 8 / 512 (When connecting cascade)Keyboard, Mouse : 8 x USB Type B Female (White) / Video : 8 x HDMI Female (White) / Audio : 8 x Mini Stereo Jack Female (Green)8 x Selection Button8 (Orange)8 (Orange)

60,866,154 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 16 / 256 (When connecting cascade)Keyboard, Mouse : 16 x USB Type B Female (White) / Video : 16 x HDMI Female (White) / Audio : 16 x Mini Stereo Jack Female (Green)16 x Selection Button16 (Orange)16 (Orange)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type KVM Type KVM Switch Consumption Power DC 5V, 12W
Size (L x W x H)(mm) 437 x 257 x 44