(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

VT, EVT-Transformer_3-Phase Integral Type -3VT, EVT Type (Part Number)

VT, EVT-Transformer_3-Phase Integral Type -3VT, EVT Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,316,392VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description


・Related Keywords: WOONYOUNG, Woonyoung, Transformer, Transformer

 
Part Number
WY3EVT-50Y
WY3VT-50V
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPrimary voltage
(V)
Secondary voltage
(V)
Rated Burden(2'nd/3'ry)
(VA)
Weight
(kg)

3,948,287 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 380/√3190/√3 or 110/√316X3(50)≒4.5

3,316,392 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 110 - 600110 or 22025x2(50)≒4.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Dimension vertical(mm) 100 Dimension width(mm) 113 Dimension depth(mm) 165