(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Material] Nylon 66
[Color] Translucent
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 75°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)
Part Number |
---|
WN-03MA |
WN-05MA |
WN-11MA |
WN-16MA |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
85,956 VND | 50 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 3.2 | ||
85,956 VND | 50 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 4.8 | ||
86,355 VND | 50 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 11.1 | ||
86,355 VND | 50 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 15.9 |
Loading...Tải…
Material | Nylon 66 | Color | Semi-Transparent |