(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Color-Black
・Withstand voltage-600V
・Material-Polyolefin
・Applying heat of 90℃ makes the tube shrink by 50% in diameter.
・Pre-shrinkID…3.0mm
・Post-shrinkID…1.5mm
・Length…10m
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA944BG-3 in the Heat Shrink Tube EA944BG-3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA944BG-3 trong chuỗi Heat Shrink Tube EA944BG-3.