(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rubber Plug EA940BW-1

Rubber Plug EA940BW-1
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      156,370VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・With safety washer
・Dim.--1: dia. 36 x 70mm-2: dia. 38 x 66mm
・Compatible electric cables-0.75 to 2.0mm2
・Plug…2-pole grounding
・Capacity…15A 125V

Part Number
EA940BW-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

156,370 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940BW-1 in the Rubber Plug EA940BW-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA940BW-1 trong chuỗi Rubber Plug EA940BW-1.