(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Ø115 mm Flashing/Flickering Warning Light - MS115L Series (Part Number)

Ø115 mm Flashing/Flickering Warning Light - MS115L Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,777,747VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MS115L-B02-B
MS115L-B02-C
MS115L-B02-G
MS115L-B02-R
MS115L-B02-Y
MS115L-BFF-B
MS115L-BFF-C
MS115L-BFF-G
MS115L-BFF-R
MS115L-BFF-Y
MS115L-F02-B
MS115L-F02-C
MS115L-F02-G
MS115L-F02-R
MS115L-F02-Y
MS115L-FFF-B
MS115L-FFF-C
MS115L-FFF-G
MS115L-FFF-R
MS115L-FFF-Y
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRated Voltage
(V)
Color Buzzer (includes) Lighting/blinking Buzzer sound

1,962,225 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC/DC24VBlueAvailableLit/flashing/buzzer80±5 dB

1,962,225 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC/DC24VWhiteAvailableLit/flashing/buzzer80±5 dB

1,962,225 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC/DC24VGreenAvailableLit/flashing/buzzer80±5 dB

1,962,225 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC/DC24VRedAvailableLit/flashing/buzzer80±5 dB

1,962,225 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC/DC24VYellowAvailableLit/flashing/buzzer80±5 dB

1,962,225 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC90~240VBlueAvailableLit/flashing/buzzer80±5 dB

1,962,225 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC90~240VWhiteAvailableLit/flashing/buzzer80±5 dB

1,962,225 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC90~240VGreenAvailableLit/flashing/buzzer80±5 dB

1,962,225 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC90~240VRedAvailableLit/flashing/buzzer80±5 dB

1,962,225 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC90~240VYellowAvailableLit/flashing/buzzer80±5 dB

1,777,747 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC/DC24VBlueNoneLighting/Flashing-

1,777,747 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC/DC24VWhiteNoneLighting/Flashing-

1,777,747 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC/DC24VGreenNoneLighting/Flashing-

1,777,747 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC/DC24VRedNoneLighting/Flashing-

1,777,747 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC/DC24VYellowNoneLighting/Flashing-

1,777,747 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC90~240VBlueNoneLighting/Flashing-

1,777,747 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC90~240VWhiteNoneLighting/Flashing-

1,777,747 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC90~240VGreenNoneLighting/Flashing-

1,777,747 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC90~240VRedNoneLighting/Flashing-

1,777,747 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) AC90~240VYellowNoneLighting/Flashing-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Light emitting part shape Cylindrical Size(φ) 115 Light Source LED
Rotation None Representative Standard UL Dimension height(mm) 142
Dimension width(mm) 115 Dimension depth(mm) 115 Lens type Prism lens
Flashing speed F1: 80±5 times per minute/F3: 4 times continuous flash80±5 times per minute Operating Ambient Temperature(℃) -20~40 Storage Temperature(℃) -20~70
Operating Ambient Humidity(%RH) 45~85 Protection grade IP65 Weight(kg) 0.4