(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Insulated Converter CN-6000 Series (Part Number)

Insulated Converter CN-6000 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,837,240VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
CN-6100-C1
CN-6100-C2
CN-6100-R1
CN-6100-R2
CN-6100-R4
CN-6100-V1
CN-6100-V2
CN-6101-C1
CN-6101-C2
CN-6101-R1
CN-6101-R2
CN-6101-R4
CN-6101-V1
CN-6101-V2
CN-6400-C1
CN-6400-C2
CN-6400-R1
CN-6400-R2
CN-6400-R4
CN-6400-V1
CN-6400-V2
CN-6401-C1
CN-6401-C2
CN-6401-R1
CN-6401-R2
CN-6401-R4
CN-6401-V1
CN-6401-V2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInput Type Power Supply Standard Output Input Sampling cycle Weight
(g)

3,837,240 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) -100-240V ACCE1 transmission output (0-20 mA)Universal InputAnalog Input: 100 ms, Temperature Sensor Input: 250 ms160

4,534,920 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) -100-240V ACCE2 transmission outputs (0-20 mA)Universal InputAnalog Input: 100 ms, Temperature Sensor Input: 250 ms160

3,837,240 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) -100-240V ACCE1 Alarm OutputUniversal InputAnalog Input: 100 ms, Temperature Sensor Input: 250 ms160

4,534,920 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) -100-240V ACCE2 Alarm OutputsUniversal InputAnalog Input: 100 ms, Temperature Sensor Input: 250 ms160

5,232,600 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) -100-240V ACCE4 Alarm OutputsUniversal InputAnalog Input: 100 ms, Temperature Sensor Input: 250 ms160

3,837,240 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) -100-240V ACCE1 transmission output (0-10 V)Universal InputAnalog Input: 100 ms, Temperature Sensor Input: 250 ms160

4,534,920 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) -100-240V ACCE2 transmission outputs (0-10 V)Universal InputAnalog Input: 100 ms, Temperature Sensor Input: 250 ms160

4,534,920 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) -24V DCCE1 transmission output (0-20 mA)Universal InputAnalog Input: 100 ms, Temperature Sensor Input: 250 ms160

5,232,600 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) -24V DCCE2 transmission outputs (0-20 mA)Universal InputAnalog Input: 100 ms, Temperature Sensor Input: 250 ms160

4,534,920 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) -24V DCCE1 Alarm OutputUniversal InputAnalog Input: 100 ms, Temperature Sensor Input: 250 ms160

5,232,600 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) -24V DCCE2 Alarm OutputsUniversal InputAnalog Input: 100 ms, Temperature Sensor Input: 250 ms160

5,930,280 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) -24V DCCE4 Alarm OutputsUniversal InputAnalog Input: 100 ms, Temperature Sensor Input: 250 ms160

4,534,920 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) -24V DCCE1 transmission output (0-10 V)Universal InputAnalog Input: 100 ms, Temperature Sensor Input: 250 ms160

5,232,600 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) -24V DCCE2 transmission outputs (0-10 V)Universal InputAnalog Input: 100 ms, Temperature Sensor Input: 250 ms160

3,837,240 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Pulse100-240V AC-1 transmission output (0-20 mA)Pulse Input-200

4,534,920 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Pulse100-240V AC-2 transmission outputs (0-20 mA)Pulse Input-200

3,837,240 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Pulse100-240V AC-1 Alarm OutputPulse Input-200

4,534,920 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Pulse100-240V AC-2 Alarm OutputsPulse Input-200

5,232,600 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Pulse100-240V AC-4 Alarm OutputsPulse Input-200

3,837,240 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Pulse100-240V AC-1 transmission output (0-10 V)Pulse Input-200

4,534,920 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Pulse100-240V AC-2 transmission outputs (0-10 V)Pulse Input-200

4,534,920 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Pulse24V DC-1 transmission output (0-20 mA)Pulse Input-200

5,232,600 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Pulse24V DC-2 transmission outputs (0-20 mA)Pulse Input-200

4,534,920 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Pulse24V DC-1 Alarm OutputPulse Input-200

5,232,600 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Pulse24V DC-2 Alarm OutputsPulse Input-200

5,930,280 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Pulse24V DC-4 Alarm OutputsPulse Input-200

4,534,920 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Pulse24V DC-1 transmission output (0-10 V)Pulse Input-200

5,232,600 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Pulse24V DC-2 transmission outputs (0-10 V)Pulse Input-200

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Conversion accuracy(%FS) 0.3 Insulation Available Allowable voltage fluctuation range 90 to 110% of power supply voltage
Display Mode 4 digits: 12 Segment LCD Display (Red, Green, Yellow selectable Graphic Bar and Input/Unit Display (Red) Character size Display: 6.4x11.0 mm (12 Segment), Input / Unit Display: 1.4x2.75 mm (Unit) Setting Method Settings using the front key
Withstand Voltage 2,000 VAC 50/60 Hz for 1 min (between input terminal and power terminal) Vibration resistant 5–55 Hz (1 minute cycle) multiple amplitude 0.75 mm on each direction of X, Y, Z axes for 2 hours Insulation resistance 100 MΩ or more (500 VDC Megger)
Noise resistant Square Noise by the Noise Simulator Noise (pulse width 1 μs) ±2 kV Power interruption compensation Approx. 10 years (nonvolatile semiconductor memory system) Environmental resistance (Temperature) -10 - 50°C, for storage: -20 - 60°C
Environmental (Humidity) 35–85% RH, for storage: 35–58% RH