(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Easy Wire Stripper

Easy Wire Stripper
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      985,450VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

[Features]
・ Convenient and easy strip work
・ Simply insert the cable from the side of the main unit and grasp the grip to remove the coating without damaging the core wire
[Applications]
・ It is used for stripping the coating in the middle of the cable
・ It is used for cutting copper wire and aluminum composite wire
・ It is used for crimping work of insulated terminals

Features

●By just plugging the cable and grasp the grip, you can strike the insulation without damaging the core wire.
●Stripping the insulation of the cable of a middle part is also possible.

Specification

●Compatible Cable:0.2 to 6mm2
●Total Length(mm):210
●SPQ(piece):10
Part Number
PKY-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

985,450 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Conforming Wire(mm2) 0.2 to 6 Overall Length(mm) 210 JAN Code 4989530608954
Trusco Code 439-1977

Please check the type/dimensions/specifications of the part PKY-2 in the Easy Wire Stripper series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PKY-2 trong chuỗi Easy Wire Stripper.