(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· An ultra-high luminance LED display light with built-in resistor.
· Can be connected directly with a 100 or 200 VAC power supply.
· Comes with a 200 mm lead wire (UL1007 #24).
[Applications]
· For energization and alarm displays, etc.
Mounting Hole Size | φ 10.2 | Color | Green | Rated Voltage(V) | AC100V |
---|---|---|---|---|---|
Features | Molded frame | Built-in LED lamp | φ5 | Lens color | Green |
Wiring Method | Lead wire (200 mm) | Trusco Code | 413-1487 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part DA-10ML-AC/DC100V-G in the Mold Frame Type High Luminance LED Indicator series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DA-10ML-AC/DC100V-G trong chuỗi Mold Frame Type High Luminance LED Indicator.